I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d2 | Dimensioni filettatura | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0422 € - 0,0468 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 0,0422 € - 0,0468 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0729 € - 0,081 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0882 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1703 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare