Menu Ricerca

Tappi conici con linguetta ad anello PCR

In produzione

I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d2 Dimensioni filettatura d1 Acquista
0,0422 € - 0,0468 € Richiedi il lead time qui
GAS 1/8"
0,0422 € - 0,0468 € Richiedi il lead time qui
0,0982 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
GAS 3/4"
0,0805 € - 0,0895 € Richiedi il lead time qui
0,0797 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
0,0814 € - 0,0905 € Richiedi il lead time qui
0,0351 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
0,0772 € - 0,0858 € Richiedi il lead time qui
0,0772 € - 0,0858 € Richiedi il lead time qui
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0351 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
0,0729 € - 0,081 € Richiedi il lead time qui
0,0882 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
0,1122 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
0,1406 € - 0,1562 € Richiedi il lead time qui
0,0941 € - 0,1046 € Richiedi il lead time qui
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
0,0982 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
0,1051 € - 0,1168 € Richiedi il lead time qui
GAS 1/2"
  • di 2
Tappo con linguetta di tiro centrale 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20747756

Fascia di prezzo
0,0468 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20747763

Fascia di prezzo
0,0468 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20747848

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20747886

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20747954

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Verde

20747947

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20747961

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20747732

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20747800

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20747824

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20747770

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/4"
  • Colore
    Verde
Tappo con linguetta di tiro centrale 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20747749

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20747923

Fascia di prezzo
0,081 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747985

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20747893

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20747909

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20747992

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20747794

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20747831

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20747855

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000