Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Naturale A cilindro

Questo tappo a strappo bombato in LDPE ha un bordo di tenuta continuo e una linguetta laterale di 31,0 mm larga e robusta. Compatibile con filettature M22 x 1,5, ha un diametro della testa di 29,5 mm | 1,161 in.
Codice articolo Essentra :

10258293

Codice articolo precedente:

465630

188509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1412 €
2500 - 4999 0,1343 €
5000 + 0,1209 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

35,30 €

250 x 0,1412 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
HD 29.5 mm
OD 21.7 mm
Dimensioni filettatura M22 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Tipo 1
Materiale LDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci