Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Naturale Scanalato

Questo tappo a strappo scanalato in LDPE ha un bordo di tenuta continuo e una linguetta laterale di 28,5 mm larga e robusta. Compatibile con filettature M16 x 1,5, ha un diametro della testa di 24,0 mm | 0,945 in.
Codice articolo Essentra :

10258286

Codice articolo precedente:

465629

4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1614 €
5000 - 9999 0,1529 €
10000 + 0,138 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,70 €

500 x 0,1614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
HD 24.0 mm
OD 15.1 mm
Dimensioni filettatura M16 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Tipo 2
Materiale LDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci