Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Naturale Scanalato

Questo tappo a strappo scanalato in LDPE ha un bordo di tenuta continuo e una linguetta laterale di 25,0 mm larga e robusta. Compatibile con filettature M12 x 1,5, ha un diametro della testa di 19,0 mm | 0,748 in.
Codice articolo Essentra :

10258248

Codice articolo precedente:

465625

9187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1506 €
10000 - 19999 0,1423 €
20000 + 0,1286 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

150,60 €

1000 x 0,1506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
HD 19.0 mm
OD 11.1 mm
Dimensioni filettatura M12 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Tipo 2
Materiale LDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci