Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturale Scanalato

Questo tappo a strappo scanalato in LDPE ha un bordo di tenuta continuo e una linguetta laterale di 23,5 mm larga e robusta. Compatibile con filettature M10 x 1,0, ha un diametro della testa di 16,0 mm | 0,63 in.
Codice articolo Essentra :

10258224

Codice articolo precedente:

465623

112439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1403 €
10000 - 19999 0,1331 €
20000 + 0,1199 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
HD 16.0 mm
OD 9.5 mm
Dimensioni filettatura M10 x 1.0
Filettatura standard Filettatura Metrica
Tipo 2
Materiale LDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci