Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale 16.2 mm 14.2 mm TPE Naturale

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore aiuto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. In colore naturale e realizzato in TPE/TPV.
Codice articolo Essentra :

10275993

Codice articolo precedente:

494306

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2792 €
5000 + 0,143 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

139,60 €

500 x 0,2792 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.2 mm
d1 14.2 mm
d2 16.2 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Colore Naturale
Materiale TPE
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci