Menu Ricerca

Tappi assorbimento di liquidi 10.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Giallo

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Codice articolo Essentra :

10607039

Codice articolo precedente:

1342614

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 10.5 mm
D 12.5 mm
H 25.0 mm
Dimensioni filettatura M12 x 1.5
Colore Giallo
Materiale PP;Bi-Component Fibre
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci