Menu Ricerca

Tappo antivibrante 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm LDPE Trasparente

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Codice articolo Essentra :

10074664

Codice articolo precedente:

110827

99050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 2499 0,3033 €
2500 - 4999 0,1236 €
5000 - 9999 0,1175 €
10000 + 0,1058 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

15,17 €

50 x 0,3033 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 6.8 mm
H 12.8 mm
Dimensioni filettatura 3/8 in - 19 BSP
Filettatura standard BSP
Materiale LDPE
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci