Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,093 € - 0,1298 € 82090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
4.0 mm
Bianco
5.4 mm
10.0 mm
5
0,093 € - 0,1298 € 1954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
A cupola
8.0 mm
Bianco
9.5 mm
8.8 mm
4
0,093 € - 0,093 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
A cupola
5.0 mm
Bianco
6.8 mm
6.6 mm
2
0,093 € - 0,1298 € 95453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
9.0 mm
Nero
11.5 mm
9.3 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 93850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
11.9 mm
12.8 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
11.4 mm
10.5 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 21090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
11.6 mm
17.0 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 17344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
11.5 mm
9.3 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
9.0 mm
Nero
11.9 mm
12.8 mm
4
0,093 € - 0,093 € 103999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
A cupola
5.0 mm
Nero
6.8 mm
6.6 mm
2
0,0508 € - 0,0871 € 142400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
4.5 mm
Naturale
6.5 mm
9.3 mm
1
0,3413 € - 0,5234 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
36.5 mm
1
0,6217 € - 0,9547 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
58.0 mm
1
0,4688 € - 0,4688 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
42.3 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 1329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
5.5 mm
Nero
7.5 mm
14.5 mm
1
0,5444 € - 0,7019 € 122700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0441 € - 0,0978 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
8.4 mm
1
10086773 0,0878 € - 0,1924 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
8.2 mm
Naturale
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
10.0 mm
13.7 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10060629

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
82090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Bianco

10060995

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
1954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10060872

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10061039

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
95453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Bianco

10061138

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
93850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Bianco

10061077

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Bianco

10061244

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
21090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10061022

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
17344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Nero

10061145

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Nero

10060889

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
103999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072677

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0508 €

Livelli di giacenza
142400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Tappo a pressione 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074084

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074138

Fascia di prezzo
0,9547 € - 0,6217 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in BSP
Tappo a pressione 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturale

10068823

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103791

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
1329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074121

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
122700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/4 in BSP
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083642

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086773

Fascia di prezzo
0,1924 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103746

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103784

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero