Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
221 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo testa D h Colore H d Tipo Acquista
0,3484 € - 0,5383 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0686 € - 0,1499 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
12.3 mm
1
0,0791 € - 0,0879 € 96824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
Naturale
7.7 mm
3.3 mm
2
0,0871 € - 0,0871 € 57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.5 mm
Naturale
5.4 mm
3
0,2053 € - 0,3753 € 9405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
24.8 mm
2
0,1329 € - 0,1329 € 8531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flat
25.0 mm
8.0 mm
Nero
11.0 mm
19.3 mm
0,2294 € - 0,2294 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flat
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
24.6 mm
0,0871 € - 0,1215 € 39986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Naturale
5.7 mm
10.0 mm
2
0,7506 € - 1,6893 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0841 € - 0,1148 € 80900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
5.5 mm
Naturale
7.5 mm
14.5 mm
1
0,0441 € - 0,0978 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
8.4 mm
1
10086773 0,0878 € - 0,1924 € 12893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
8.2 mm
Naturale
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 12034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flat
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.2 mm
10.7 mm
0,4688 € - 0,4688 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
42.3 mm
1
0,3285 € - 0,5086 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0917 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
8.0 mm
Naturale
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1121 € - 0,1826 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
13.7 mm
1
0,5444 € - 0,7019 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
51.5 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € Richiedi il lead time qui
Flat
16.0 mm
7.0 mm
Nero
9.0 mm
11.9 mm
0,1134 € - 0,1261 € 14229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Flat
20.0 mm
5.5 mm
Nero
7.5 mm
14.5 mm
  • di 12
Tappo a pressione 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074091

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072691

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14x1.5
Tappi a cilindro flangiati 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060735

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
96824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo di chiusura 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118528

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappi a cilindro flangiati 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturale

10180549

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
9405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10103838

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
8531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Flat
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103876

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tipo testa
    Flat
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10061053

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
39986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturale

10083659

Fascia di prezzo
1,6893 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M72
Tappo a pressione 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083444

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
80900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083642

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086773

Fascia di prezzo
0,1924 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
12893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103746

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
12034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Flat
Tappo a pressione 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturale

10068823

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074077

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086797

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2/2 in
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086759

Fascia di prezzo
0,1826 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo a pressione 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074121

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/4 in BSP
Tappo a pressione 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Nero

10103753

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tipo testa
    Flat
Tappo a pressione 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103791

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
14229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Tipo testa
    Flat