Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,067 € - 0,1462 € | 42216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,3399 € - 0,5252 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,6065 € - 0,9314 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,7323 € - 1,6481 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,4573 € - 0,4573 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,0496 € - 0,085 € | 140000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturale
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,333 € - 0,5107 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,5311 € - 0,6848 € | 125700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,0876 € - 0,1909 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0431 € - 0,0954 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 10086773 | 0,0856 € - 0,1877 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturale
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
|
| 0,1106 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,1231 € | 6908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,1231 € | 9229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1297 € - 0,1297 € | 14031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1297 € - 0,1297 € | 2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,1187 € | 51000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,3205 € - 0,4962 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,4076 € - 0,6819 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1