Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,0992 € - 0,2189 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0871 € - 0,0871 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.5 mm
Naturale
5.4 mm
3
0,0791 € - 0,0879 € 49824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
Naturale
7.7 mm
3.3 mm
2
0,2053 € - 0,3753 € 9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0871 € - 0,1215 € 31012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Naturale
5.7 mm
10.0 mm
2
10086766 0,0859 € - 0,1823 € 11983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
15.6 mm
1
0,0954 € - 0,2117 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
7.5 mm
Naturale
9.5 mm
21.2 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
7.8 mm
Nero
10.3 mm
12.8 mm
1
0,3285 € - 0,5086 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
34.8 mm
1
0,4178 € - 0,6989 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0441 € - 0,0963 € 161612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1329 € - 0,1329 € 3112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Nero
10.5 mm
18.4 mm
1
0,0917 € - 0,2016 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Naturale
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1121 € - 0,1826 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
13.7 mm
1
0,2294 € - 0,2294 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
24.6 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Nero
9.0 mm
12.3 mm
1
0,0686 € - 0,1499 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
12.3 mm
1
0,3484 € - 0,5383 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0508 € - 0,0871 € 129463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
4.5 mm
Naturale
6.5 mm
9.3 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086841

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26, 3/4 in BSP
Tappo di chiusura 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118528

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappi a cilindro flangiati 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060735

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
49824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappi a cilindro flangiati 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturale

10180549

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
9705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10061053

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
31012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10086766

Fascia di prezzo
0,1823 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
11983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Tappo a pressione 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086803

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in
Tappo a pressione 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103777

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074077

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074114

Fascia di prezzo
0,6989 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083635

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
161612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103784

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10103821

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
3112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086797

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2/2 in
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086759

Fascia di prezzo
0,1826 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103876

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Nero

10103760

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072691

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14x1.5
Tappo a pressione 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074091

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072677

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0508 €

Livelli di giacenza
129463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10