Menu Ricerca

Tappi a sgancio rapido

Disponibile

I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serie Colore D Dimensione d Filettatura standard Acquista
0,7626 € - 0,7626 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8388 € - 0,8388 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8388 € - 0,8388 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7884 € - 0,7884 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4476 € - 1,4476 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Richiedi il lead time qui
ISO A
Verde
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
ISO A
Verde
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
ISO A
Verde
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
  • di 2
Tappo a rimozione rapida;Rosso;ISO A

10293652

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293690

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida Rosso ISO B

10293737

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293805

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293683

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293720

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293768

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293775

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293812

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293843

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293898


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida Verde ISO A

10293850


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293935


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293973

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293928


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10294000

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10294017

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293966

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10294048

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B