Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,1671 € - 0,3946 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32;1-5/16";1"
Rosso
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filettatura UNF
3
0,0657 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
M10;7/16";7/16";1/8"
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filettatura UNF
3
0,1962 € - 0,4642 € 4537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Rosso
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filettatura UNF
3
0,1423 € - 0,3366 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M28;1-1/8";7/8"
Rosso
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filettatura UNF
3
0,2252 € - 0,5339 € Richiedi il lead time qui
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Rosso
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filettatura UNF
3
12364 0,0742 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
M16;5/8";5/8";3/8"
Rosso
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filettatura UNF
3
12365 0,0983 € - 0,2312 € 45318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20;1/2" BSP
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filettatura Metrica
3
12363 0,0724 € - 0,1691 € Richiedi il lead time qui
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filettatura UNF
3
0,112 € - 0,2672 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filettatura Metrica
3
0,1088 € - 0,2556 € Richiedi il lead time qui
M22;7/8";7/8"5/8"
Rosso
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filettatura UNF
3
0,1173 € - 0,2788 € 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filettatura UNF
3
0,088 € - 0,208 € Richiedi il lead time qui
M18;3/4";3/4";1/2"
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
Filettatura UNF
3
0,1242 € - 0,2315 € Richiedi il lead time qui
1-1/16-12
Blu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
Filettatura UNF
1
0,0638 € - 0,1224 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16-20
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
Filettatura UNF
1
0,0638 € - 0,1189 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2-20
Blu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
Filettatura UNF
1
0,1104 € - 0,2118 € 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-14
Blu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0689 € - 0,1259 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8-18
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
Filettatura UNF
1
0,076 € - 0,2521 € 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16
Giallo
12.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,4988 € - 0,9198 € 161040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/8
Giallo
38.7 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,1671 € - 0,4642 € 29991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
Giallo
8.2 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12369

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32;1-5/16";1"
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

10530

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12622

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
4537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12368

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28;1-1/8";7/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12598

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12364

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;BSP M20 Rosso LDPE

12365

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
45318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20;1/2" BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12363

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric M24 Rosso LDPE

12621

Fascia di prezzo
0,2672 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12366

Fascia di prezzo
0,2556 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12367

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

10314

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1-1/16" x 12 UNF/JIC Blu LDPE

12519

Fascia di prezzo
0,2315 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Blu LDPE

12512

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Blu LDPE

12513

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1" x 14 UNF/JIC Blu LDPE

12518

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) 6.5 mm (H) Blu

12515

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 9/16" UNF Giallo LDPE

I-9/16

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-5/8" UNF Giallo LDPE

I-1-5/8

Fascia di prezzo
0,9198 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
161040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 3/8" UNF Giallo LDPE

I-3/8

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
29991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo