Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12364 | 0,0742 € - 0,1741 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rosso
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
|
0,1962 € - 0,4642 € | 4537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rosso
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,2252 € - 0,5339 € | Richiedi il lead time qui |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rosso
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,0657 € - 0,1503 € | Richiedi il lead time qui |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rosso
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
12363 | 0,0724 € - 0,1691 € | Richiedi il lead time qui |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rosso
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
|
12365 | 0,0983 € - 0,2312 € | Richiedi il lead time qui |
M20;1/2" BSP
|
Rosso
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filettatura Metrica
|
3
|
|
0,1423 € - 0,3366 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rosso
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1088 € - 0,2556 € | Richiedi il lead time qui |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rosso
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1671 € - 0,3946 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32;1-5/16";1"
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,088 € - 0,208 € | 6802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rosso
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1173 € - 0,2788 € | 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,0819 € - 0,1694 € | Richiedi il lead time qui |
5/8
|
Giallo
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,4988 € - 0,9198 € | 161040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/8
|
Giallo
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0638 € - 0,1189 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2-20
|
Blu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,21 € - 0,4497 € | Richiedi il lead time qui |
1/4
|
Giallo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0874 € - 0,1807 € | 9378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11/16
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0708 € - 0,3104 € | 3964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/16-12
|
Giallo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0785 € - 0,1099 € | 56293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2
|
Giallo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,3095 € - 0,6703 € | 177795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/16
|
Giallo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,562 € - 1,3493 € | 1641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-7/8
|
Giallo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare