Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
D Tutti
Mostra di più Mostra meno
d Tutti
Mostra di più Mostra meno
h Tutti
Mostra di più Mostra meno
Dimensioni filettatura Tutti
Mostra di più Mostra meno
Filettatura standard Tutti
Mostra di più Mostra meno
Colore Tutti
Tipo Tutti
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,2252 € - 0,5339 € 38864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Rosso
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filettatura UNF
3
0,088 € - 0,208 € Richiedi il lead time qui
M18;3/4";3/4";1/2"
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
Filettatura UNF
3
0,0657 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
M10;7/16";7/16";1/8"
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filettatura UNF
3
0,1671 € - 0,3946 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32;1-5/16";1"
Rosso
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filettatura UNF
3
12364 0,0742 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
M16;5/8";5/8";3/8"
Rosso
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filettatura UNF
3
12365 0,0983 € - 0,2312 € 45318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20;1/2" BSP
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filettatura Metrica
3
12363 0,0724 € - 0,1691 € Richiedi il lead time qui
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filettatura UNF
3
0,1173 € - 0,2788 € 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filettatura UNF
3
0,1423 € - 0,3366 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M28;1-1/8";7/8"
Rosso
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filettatura UNF
3
0,1962 € - 0,4642 € 4537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Rosso
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filettatura UNF
3
0,1088 € - 0,2556 € Richiedi il lead time qui
M22;7/8";7/8"5/8"
Rosso
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filettatura UNF
3
0,0638 € - 0,1224 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16-20
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
Filettatura UNF
1
0,0689 € - 0,1259 € Richiedi il lead time qui
5/8-18
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0638 € - 0,1189 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2-20
Blu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
Filettatura UNF
1
0,1242 € - 0,2315 € Richiedi il lead time qui
1-1/16-12
Blu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
Filettatura UNF
1
0,0851 € - 0,1561 € 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8-14
Blu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
Filettatura UNF
1
0,1104 € - 0,2118 € 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-14
Blu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0811 € - 0,15 € Richiedi il lead time qui
3/4-16
Blu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0674 € - 0,1271 € Richiedi il lead time qui
9/16-18
Blu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
Filettatura UNF
1
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12598

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
38864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

10314

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

10530

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12369

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32;1-5/16";1"
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12364

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;BSP M20 Rosso LDPE

12365

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
45318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20;1/2" BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12363

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12367

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12368

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28;1-1/8";7/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12622

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
4537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12366

Fascia di prezzo
0,2556 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Blu LDPE

12512

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) 6.5 mm (H) Blu

12515

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Blu LDPE

12513

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1-1/16" x 12 UNF/JIC Blu LDPE

12519

Fascia di prezzo
0,2315 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Blu LDPE

12517

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1" x 14 UNF/JIC Blu LDPE

12518

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 3/4" x 16 UNF/JIC Blu LDPE

12516

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto UNF 9/16" x 18 UNF/JIC Blu LDPE

12514

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC