I tappi a scatto offrono una protezione efficace contro contaminanti come sporco, polvere e umidità durante i processi di produzione, stoccaggio e trasporto, per una vasta gamma di applicazioni. Una leggera pressione blocca il tappo su una nervatura interna, facilitandone l'installazione e la rimozione. La testa a croce consente la rimozione con un utensile, permettendo di ruotare e sfilare il componente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | Filettatura bullone | h | H | Filettatura bullone | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0778 € | Richiedi il lead time qui |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0459 € | Richiedi il lead time qui |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0438 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0213 € - 0,0331 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,101 € | Richiedi il lead time qui |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0464 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,0236 € - 0,0368 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0547 € | Richiedi il lead time qui |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,0774 € - 0,086 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,0794 € - 0,0883 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,0551 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare