Menu Ricerca

Tappo di chiusura 62.0 mm Gomma siliconica Nero

Il tappo di silicone funge da chiusura per i fori tondi di pannelli con diametro di 32,2-35,4 mm e conferisce un aspetto ordinato e pulito.
Codice articolo Essentra :

10304846

Codice articolo precedente:

551851

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 2,1528 €
400 - 799 1,5013 €
800 + 1,0324 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

215,28 €

100 x 2,1528 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 56.0 mm
d1 32.2 mm
d2 35.4 mm
L1 2.0 mm
L2 1.0 mm
Materiale Gomma siliconica
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci