Menu Ricerca

Tappo di chiusura 50.0 mm Gomma siliconica Nero

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Codice articolo Essentra :

10304839

Codice articolo precedente:

551850

700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 1,6004 €
400 - 799 1,1245 €
800 + 0,7506 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

160,04 €

100 x 1,6004 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.0 mm
d1 25.2 mm
d2 35.4 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Materiale Gomma siliconica
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci