Menu Ricerca

Tappo di chiusura 44.3 mm Gomma siliconica Nero

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Codice articolo Essentra :

10304822

Codice articolo precedente:

551849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 1,024 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

204,80 €

200 x 1,024 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 44.3 mm
d1 22.8 mm
d2 22.8 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Materiale Gomma siliconica
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci