Menu Ricerca

Tappo di chiusura 31.8 mm Gomma siliconica Nero

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Codice articolo Essentra :

10304808

Codice articolo precedente:

551847

340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,4319 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

215,95 €

500 x 0,4319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 31.8 mm
d1 15.4 mm
d2 16.2 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Materiale Gomma siliconica
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci