Menu Ricerca

Tappo a collare M12 18.0 mm Arancione LDPE

Questo tappo con collare in LDPE ha un design autofilettante ed è molto robusto grazie alla parete spessa. Ciò rende difficile il dislocamento del pezzo e ne fa la soluzione ideale per le applicazioni di sabbiatura.
Codice articolo Essentra :

10256046

Codice articolo precedente:

464120

12480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,1469 €
1500 + 0,0641 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

22,04 €

150 x 0,1469 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.0 mm
d 9.6 mm
d1 11.0 mm
h 20.5 mm
Materiale LDPE
Colore Arancione
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci