Menu Ricerca

Tappo a collare M10 16.0 mm Arancione LDPE

Questo tappo con collare in LDPE ha un design autofilettante ed è molto robusto grazie alla parete spessa. Ciò rende difficile il dislocamento del pezzo e ne fa la soluzione ideale per le applicazioni di sabbiatura.
Codice articolo Essentra :

10256039

Codice articolo precedente:

464119

41557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,1356 €
1500 + 0,059 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

20,34 €

150 x 0,1356 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
d 7.6 mm
d1 9.5 mm
h 20.5 mm
Materiale LDPE
Colore Arancione
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci