Menu Ricerca

Tappo a collare M6 10.0 mm Arancione LDPE

Questo tappo con collare in LDPE ha un design autofilettante ed è molto robusto grazie alla parete spessa. Ciò rende difficile il dislocamento del pezzo e ne fa la soluzione ideale per le applicazioni di sabbiatura.
Codice articolo Essentra :

10255995

Codice articolo precedente:

464115

153250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0886 €
2500 + 0,0386 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

22,15 €

250 x 0,0886 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.0 mm
d 4.4 mm
d1 5.8 mm
h 17.5 mm
Materiale LDPE
Colore Arancione
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci