Menu Ricerca

Tappo a collare M5 9.0 mm Arancione LDPE

Questo tappo con collare in LDPE ha un design autofilettante ed è molto robusto grazie alla parete spessa. Ciò rende difficile il dislocamento del pezzo e ne fa la soluzione ideale per le applicazioni di sabbiatura.
Codice articolo Essentra :

10255988

Codice articolo precedente:

464114

38800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0803 €
2500 + 0,0349 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

20,08 €

250 x 0,0803 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.0 mm
d 3.7 mm
d1 5.0 mm
h 17.5 mm
Materiale LDPE
Colore Arancione
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci