Menu Ricerca

Tappo a collare M2 8.0 mm Arancione LDPE

Questo tappo con collare in LDPE ha un design autofilettante ed è molto robusto grazie alla parete spessa. Ciò rende difficile il dislocamento del pezzo e ne fa la soluzione ideale per le applicazioni di sabbiatura.
Codice articolo Essentra :

10255957

Codice articolo precedente:

464111

30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0782 €
5000 + 0,0342 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

39,10 €

500 x 0,0782 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 8.0 mm
d 1.3 mm
d1 2.0 mm
h 14.5 mm
Materiale LDPE
Colore Arancione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci