Menu Ricerca

Tappi a collare PCR

Disponibile

I tappi a collare presentano un design autofilettante per una facile installazione. Con pareti spesse, sono altamente durevoli e resistenti allo spostamento, garantendo una connessione sicura. Questi tappi proteggono da polvere, detriti e altri elementi esterni, rendendoli ideali per sabbiatura e applicazioni nell'industria edilizia e automobilistica. Sono progettati con una testa zigrinata per una facile rimozione dopo il trattamento superficiale.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTAUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d D Dimensioni filettatura H d1 Acquista
0,0485 € - 0,0755 € Richiedi il lead time qui
M6
0,0539 € - 0,0839 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M9
0,0548 € - 0,0609 € Richiedi il lead time qui
M10
0,038 € - 0,0591 € Richiedi il lead time qui
M4
0,0489 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
M7
0,038 € - 0,0591 € Richiedi il lead time qui
M3
0,0467 € - 0,0726 € Richiedi il lead time qui
M5
0,0371 € - 0,0577 € Richiedi il lead time qui
M2
0,053 € - 0,0825 € Richiedi il lead time qui
M8
0,0565 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
M12
Tappo a collare M6 10.0 mm Verde LDPE - PCR

20750466

Fascia di prezzo
0,0755 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M9 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750497

Fascia di prezzo
0,0839 € - 0,0539 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M9
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M10 16.0 mm Verde LDPE - PCR

20750503

Fascia di prezzo
0,0609 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M4 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750442

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M7 11.0 mm Verde LDPE - PCR

20750473

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M7
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M3 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750435

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M5 9.0 mm Verde LDPE - PCR

20750459

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M2 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750428

Fascia di prezzo
0,0577 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M8 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750480

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a collare M12 18.0 mm Verde LDPE - PCR

20750510

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000