Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 24 | 18,0709 € |
25 + | 8,6052 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza maniglia | 85.0 mm |
---|---|
Lunghezza maniglia | 3.346 in |
Larghezza maniglia | 35.0 mm |
Larghezza maniglia | 1.378 in |
Altezza testa | 11.5 mm |
Altezza testa | 0.453 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Serraggio massimo | 26.5 mm |
Serraggio massimo | 1.043 in |
Lunghezza foro di montaggio | 75.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 2.953 in |
Larghezza foro di montaggio | 25.0 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.984 in |
Finitura | Poliammide nera |
Tipo maniglia | Maniglia girevole |
Tipo chiave | No Key |
Materiale chiusura | PA |
Orientamento montaggio | Universale |
Standard | DIN |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare