Menu Ricerca

Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20053956

Codice articolo precedente:

2182036E

86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 7,0625 €
25 + 5,0446 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,06 €

1 x 7,0625 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 50.0 mm
Larghezza foro di montaggio 25.0 mm
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci