Menu Ricerca

Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20061647

Codice articolo precedente:

108220534E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 37,9074 €
25 - 49 27,0767 €
50 - 99 26,3825 €
100 + 24,9939 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

37,91 €

1 x 37,9074 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra fori di fissaggio 100.0 mm
Lunghezza superficie 160.0 mm
Larghezza superficie 35.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 50.0 mm
Larghezza foro di montaggio 25.0 mm
Colore Nero
Materiale maniglia Lega di zinco pressofuso
Materiale corpo Nylon
Rivestimento Verniciato a polvere
Meccanismo di bloccaggio Keyed Alike (5333)
Tipo 1
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci