Menu Ricerca

Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Lega di zinco pressofuso Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20061821

Codice articolo precedente:

10812123236E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 16,0156 €
125 + 14,414 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

400,39 €

25 x 16,0156 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 50.0 mm
Larghezza foro di montaggio 25.0 mm
Specifiche ‌IP 65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci