Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20061753
10811110536E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 + | 36,0051 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra fori di fissaggio | 3.937 in |
|---|---|
| Distanza tra fori di fissaggio | 100.0 mm |
| Lunghezza superficie | 6.299 " |
| Lunghezza superficie | 160.0 mm |
| Larghezza superficie | 35.0 mm |
| Larghezza superficie | 1.378 in |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Altezza alloggiamento | 0.728 in |
| Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 50.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 1.969 in |
| Larghezza foro di montaggio | 25.0 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.984 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale maniglia | Lega di zinco pressofuso |
| Materiale corpo | Lega di zinco pressofuso |
| Rivestimento | Cromato |
| Meccanismo di bloccaggio | Keyed Alike (5333) |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 8301409000 |