Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0642 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0664 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1475 € | 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1646 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1462 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0945 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0726 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,148 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0777 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare