Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1199 € - 0,148 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,063 € - 0,0777 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,1808 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0947 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1327 € - 0,1638 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,0501 € - 0,0619 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1333 € - 0,1646 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0462 € - 0,057 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0478 € - 0,059 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0568 € - 0,0701 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0577 € - 0,0712 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,053 € - 0,0655 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0553 € - 0,0683 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0513 € - 0,0633 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,053 € - 0,0655 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0978 € - 0,1207 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare