Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0626 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0644 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,0563 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1523 € - 0,188 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0712 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0582 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0642 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,057 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare