Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0359 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0737 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0658 € | 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1571 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0724 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0637 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0658 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,1812 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm