10205419
13SPRT058
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0739 € |
| 5000 - 19999 | 0,0665 € |
| 20000 + | 0,0598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 22.2 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.874 in |
| Diametro interno | 4.0 mm |
| Diametro interno | 0.157 in |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #4 |
| Diametro vite | 2.6 mm |
| Diametro vite | 0.102 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro esterno | 6.4 mm |
| Diametro esterno | 0.252 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare