Menu Ricerca

Bobine per fibra Adesivo 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturale

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Codice articolo Essentra :

10316078

Codice articolo precedente:

OFSB-4-85-01A

702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,8345 €
2500 + 0,7706 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

83,45 €

100 x 0,8345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Numero di fori di montaggio 4
Quantità per confezione 100
Raggio 43.2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci