Menu Ricerca

Bobine per fibra Naturale Nylon 6/6 Vite 30.0 mm

Base a catena. Fissa la fibra in eccesso e forma una “Y” nei punti di uscita.
Codice articolo Essentra :

10111444

Codice articolo precedente:

OFCP-50-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 4,9862 €
500 + 1,9023 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

249,31 €

50 x 4,9862 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Raggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci