Menu Ricerca

Bobine per fibra Senza montaggio 10.0 mm 30.0 mm PA Nero

Two piece fibre winding wheel that can store up to 8m of 900 micron fibre at a 30mm radius
Codice articolo Essentra :

10312803

Codice articolo precedente:

EFA04-67-ASS

115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 8,5951 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

429,76 €

50 x 8,5951 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende Nessun accessorio di montaggio
Metodo di montaggio No Mounting
Tipo Winding Reel
Altezza totale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Capacità massima 8.0 m of 900 Micron Fibre
Numero di fori di montaggio 1
Quantità per confezione 50
Raggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci