Menu Ricerca

Bobine per fibra Vite 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Nero

Bobina di fibra con raggio di 40 mm montabile a vite. Impilabile anche utilizzando una colonna EFA04-53 ASS o montata sopra la scheda usando EFA04-27-ASS. Può contenere 7 m di fibra da 900 micron.
Codice articolo Essentra :

10312414

Codice articolo precedente:

EFA04-23-001

109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 5,4986 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

549,86 €

100 x 5,4986 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende 40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Metodo di montaggio Screw
Tipo 3
Dimensione foro svasato 4.6 mm
Altezza totale 6.35 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Capacità massima 7,0 m di fibra da 900,0 mm
Numero di fori di montaggio 4
Quantità per confezione 100
Raggio 40.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci