Menu Ricerca

Bobine per fibra Vite 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

Bobina di fibra con raggio di 25 mm montabile a vite. Impilabile anche utilizzando una colonna EFA04-53 ASS o montata sopra la scheda usando EFA04-27-ASS. Può contenere 4,5 m di fibra da 900 micron.
Codice articolo Essentra :

10312407

Codice articolo precedente:

EFA04-21-001

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,8324 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

383,24 €

100 x 3,8324 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Metodo di montaggio Screw
Tipo 1
Dimensione foro svasato 4.6 mm
Altezza totale 6.35 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Capacità massima 4,5 m di fibra da 900,0 mm
Numero di fori di montaggio 8
Quantità per confezione 100
Raggio 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci