Menu Ricerca

Bobine per fibra Vite 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Nero

Bobina di fibra con raggio di 30 mm montabile a vite. Impilabile anche utilizzando una colonna EFA04-53 ASS o montata sopra la scheda usando EFA04-27-ASS. Può contenere 9 m di fibra da 900 micron.
Codice articolo Essentra :

10312377

Codice articolo precedente:

EFA04-14-001

445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 4,1517 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

415,17 €

100 x 4,1517 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Metodo di montaggio Screw
Tipo 2
Dimensione foro svasato 4.6 mm
Altezza totale 12.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Capacità massima 9,0 m di fibra da 900,0 mm
Numero di fori di montaggio 8
Quantità per confezione 100
Raggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci