10312346
EFA04-10-ASS
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 3,6576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Comprende | EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads |
| Metodo di montaggio | Adhesive |
| Tipo | 2 |
| Dimensione foro svasato | 0.181 in |
| Dimensione foro svasato | 4.6 mm |
| Altezza totale | 0.154 in |
| Altezza totale | 3.9 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Capacità massima | 3,0 m di fibra da 900,0 mm |
| Numero di fori di montaggio | 8 |
| Quantità per confezione | 100 |
| Raggio | 30.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare