Menu Ricerca

Bobine per fibra Adesivo 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

Bobina per fibra con montaggio adesivo e raggio di 25 mm. Impilabile anche utilizzando una colonna EFA04-53 ASS o montata sopra la scheda usando EFA04-27-ASS. Può contenere 2,5 m di fibra da 900 micron.
Codice articolo Essentra :

10312292

Codice articolo precedente:

EFA04-04-ASS

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 4,1101 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

411,01 €

100 x 4,1101 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Comprende EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
Metodo di montaggio Adesivo
Tipo 1
Dimensione foro svasato 4.6 mm
Altezza totale 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Capacità massima 2,5 m di fibra da 900,0 mm
Numero di fori di montaggio 8
Quantità per confezione 100
Raggio 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci