Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10312308
EFA04-04-001
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 3,2908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Comprende | 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Metodo di montaggio | Screw |
| Tipo | 1 |
| Dimensione foro svasato | 0.181 in |
| Dimensione foro svasato | 4.6 mm |
| Altezza totale | 4.0 mm |
| Altezza totale | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Capacità massima | 2,5 m di fibra da 900,0 mm |
| Numero di fori di montaggio | 8 |
| Quantità per confezione | 100 |
| Raggio | 25.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |