Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,5108 € - 70,0208 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3.138,3553 € - 3.487,0644 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 25,6353 € - 34,1817 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 32,5028 € - 43,337 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 75,03 € - 100,041 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 22,5193 € - 30,0202 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 2.943,0518 € - 3.270,0565 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 137,0323 € - 182,7114 € | Richiedi il lead time qui |
960.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 36,3875 € - 48,5102 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 259,2123 € - 345,6198 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 225,869 € - 301,1563 € | Richiedi il lead time qui |
1560.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 192,5155 € - 256,6928 € | Richiedi il lead time qui |
1320.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 209,1923 € - 278,921 € | Richiedi il lead time qui |
1440.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 159,1723 € - 212,2293 € | Richiedi il lead time qui |
1080.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 70,028 € - 93,3755 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 53,3615 € - 71,1473 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 478,019 € - 637,3553 € | Richiedi il lead time qui |
3360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 427,999 € - 570,6636 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 411,4043 € - 548,5359 € | Richiedi il lead time qui |
2880.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 120,3555 € - 160,4761 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare