Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,4288 € - 124,5652 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 279,3535 € - 372,4758 € | Richiedi il lead time qui |
1350.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 134,972 € - 179,9562 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 315,8845 € - 421,1725 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 731,8808 € - 975,8359 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 974,324 € - 1.082,5855 € | Richiedi il lead time qui |
4000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 988,961 € - 1.098,8441 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.151,5363 € - 1.279,4819 € | Richiedi il lead time qui |
5250.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.886,7175 € - 2.096,3556 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2.094,854 € - 2.327,6202 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.083,9068 € - 1.204,3381 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 447,351 € - 596,4721 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.223,0198 € - 1.358,9091 € | Richiedi il lead time qui |
4600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.433,3703 € - 1.592,6348 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 624,7785 € - 833,039 € | Richiedi il lead time qui |
2800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 712,4058 € - 949,8767 € | Richiedi il lead time qui |
3200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.275,6125 € - 1.417,3423 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 647,226 € - 862,966 € | Richiedi il lead time qui |
2200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.054,1818 € - 1.171,3116 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare