Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,1618 € - 245,5429 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 162,278 € - 216,3693 € | Richiedi il lead time qui |
1050.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 853,3638 € - 1.137,8187 € | Richiedi il lead time qui |
5850.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 112,9038 € - 150,5315 € | Richiedi il lead time qui |
750.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 660,6638 € - 880,8891 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 767,725 € - 1.023,6286 € | Richiedi il lead time qui |
5250.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 682,076 € - 909,4384 € | Richiedi il lead time qui |
4650.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 249,7925 € - 333,0563 € | Richiedi il lead time qui |
1650.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 293,5498 € - 391,4034 € | Richiedi il lead time qui |
1950.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 470,6903 € - 627,5901 € | Richiedi il lead time qui |
3150.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 134,931 € - 179,906 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 831,9515 € - 1.109,2694 € | Richiedi il lead time qui |
5700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.665,3483 € - 1.850,3823 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.783,336 € - 1.981,4839 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.304,251 € - 1.534,4148 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 500,7535 € - 667,6768 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.193,3768 € - 1.325,9759 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 957,432 € - 1.063,8157 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.241,8393 € - 3.813,9328 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 940,786 € - 1.106,8053 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare